Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Rechenzentren

Rechenzentren

Unterkategorien

Enterprise, Hyperscale, Multi-Tenant

Enterprise, Hyperscale, Multi-Tenant

Details
Edge Computing und Micro-Rechenzentrum

Edge Computing und Micro-Rechenzentrum

Details

Produkte | 323 Ergebnisse (2567 artikel)

PH2880.jpg image

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 160 A

Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock, 160 A, 1 netz- u. 11 lasts. Verbindungen, 50 mm Dp
Vierpoliger Verteilerblock, 160 A, 1 netz- u. 11 lasts. Verbindungen, 70 mm Dp
PH4375.jpg image

TRC Vierpoliger Verteilerblock, 400 A

Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, flach, 400 A
PH22072.jpg image

SBLEC Leistungsblöcke, Befestigungszubehör

Zubehör für die Befestigung des Stromanschlusses.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemmen-Befestigungszubehör
PH31568.jpg image

SBLT-800 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock

Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 800 A
PH31569.jpg image

SBTT-800 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock

Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 800 A
PH38980.jpg image

IBS Advanced Rundisolierter umflochtener Leiter, halogenfrei

IBS Advanced rund, isolierte umflochtene Stromschiene, halogenfrei.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 1.030 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 330 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 430 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 530 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 630 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 400 A, 120 mm², 830 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 1.030 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 330 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 430 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 530 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 630 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 500 A, 185 mm², 830 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 1.030 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 330 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 430 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 530 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 630 mm
IBS Advanced, rundisolierter geflochtener Leiter, 630 A, 240 mm², 830 mm
PH41634.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole

Das nVent ERIFLEX FleXbus Halterungsset flach 3 Pole ist für die Unterstüzung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern vorgesehen. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, 138 mm x 123 mm
FleXbus Halterungs-Set Flach 3 Pole, 87,5 mm x 113 mm
PH40537.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD

nVent ERIFLEX FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD ist eine manuelle Pistole zum auftragen des nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzschaum FBS. Ihr robustes Design ist perfekt für den häufigen Einsatz in Ecken und engen Räumen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Schaumstoff-Kartuschenpresse FFBD
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminum Rail cutting tool

nVent ERIFLEX FleXbus Aluminiumprofil-Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze

Das Aluminiumschienen Schneidegerät und Crimp Werkzeug wurde entwickelt, um zeitsparend die für das FleXbus Montage- und Stützsystem verwendete Aluminiumschiene ohne Grate oder Verformung zu schneiden.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
nVent ERIFLEX FleXbus Aluminiumprofil-Schneidegerät und Crimpzange für Einsätze
21630-158.158.tif image

Varistar CP Bodenblech, einteilig, Mit seitlicher Kabelführung, Mobil

Varistar CP-Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung für mobile Anwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 600, 1000 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 600, 1100 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 600, 1200 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 800, 1000 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 800, 1100 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung, Mobil, RAL 7021, B 800, 1200 T
Varistar CP Base Plate, One-Piece, With Lateral Cable ducting, Mobile

Varistar CP Bodenblech, einteilig, Mit seitlicher Kabelführung

Varistar CP-Bodenblech, einteilig, mit seitlicher Kabeldurchführung.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 600 B, 1000 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 600 B, 1100 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 600 B, 1200 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 800 B, 1000 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 800 B, 1100 T
Varistar CP Bodenblech, einteilig, mit Kabeldurchführung, RAL 7021, 800 B, 1200 T
door hinge bracket

Novastar Kabeldurchführung

Abdeckung für verkürzte Türen oder Rückwände.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Novastar, Kabbeldurchführung, 4 HE, RAL 7035
Novastar, Kabbeldurchführung, 3 HE, RAL 7035
Novastar, Kabbeldurchführung, 3 HE, RAL 7021
Novastar, Kabbeldurchführung, 4 HE, RAL 7021