Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Neue Produkte

Cooling Data Centers banner
ZENTRUM FÜR NEUE PRODUKTE
Innovation für die Zukunft von Kühlung und Stromversorgung

Eine erfolgreiche Zukunft dank Kühlinnovationen

Während die Anforderungen von KI und High-Performance Computing (HPC) weiter steigen, ist nVent mit seinen skalierbaren Flüssigkeitskühlungslösungen, die herkömmliche Methoden übertreffen, ein Vorreiter innovativer Kühlung. Die cybersicheren intelligenten High-Density-Stromverteilungseinheiten (iPDUs) von nVent garantieren eine zuverlässige Stromversorgung und erweiterte Überwachungsfunktionen. Zusammen bieten diese hochmodernen Lösungen die Leistung, Effizienz und Ausfallsicherheit, die für Rechenzentren der nächsten Generation unerlässlich sind.

Warum Sie sich für nVent entscheiden sollten

Wir bieten eine breite Palette an Lösungen, die speziell auf die unterschiedlichen Anforderungen von Rechenzentren jeder Größe zugeschnitten sind. Unsere umfassenden Angebote beinhalten erweitertes Wärmemanagement, zuverlässige Stromverteilung und effiziente Kabelmanagementsysteme. Wir wissen, dass jedes Rechenzentrum einzigartige Anforderungen hat, und entwickeln Lösungen, die die Leistung verbessern, die Betriebszeit maximieren und die Skalierbarkeit gewährleisten. Erfahren Sie, wie wir Ihr Rechenzentrum auf Höchstleistung bringen und es für zukünftige technologische Entwicklungen rüsten.

Hyperscale-RechenzentrenEnterprise
ColocationEdge
nVent-3D-N079400-CrossSegmentImageForELT-EN3.png



Innovation mit Vertrauen: Ihr globaler Partner für Rechenzentren

Product Banners
NEUES PRODUKT
Kühlmittelverteiler
Kühlmittelverteiler dienen als lebenswichtiger Kern flüssigkeitsgekühlter Rechenzentren und sind das schlagende Herz, das optimale Betriebsbedingungen aufrechterhält.
MEHR ERFAHREN
Product Banner 2
NEUES PRODUKT
Flüssigkeit-zu-Luft-Seitenwagen
Die Flüssigkeit-zu-Luft-Seitenwagen-Wärmeabfuhreinheit von nVent wurde entwickelt, um den Einsatz von KI-Anwendungen ohne gekühltes Wasser zu ermöglichen.
Mehr erfahren
Product Banner 3
NEUES PRODUKT
Rücktür-Wärmetauscher
Der revolutionäre neue RDHX PRO von nVent erfüllt die Anforderungen an deutlich höhere Datenverarbeitungskapazität, die für KI-gestützte Softwareanwendungen erforderlich ist.
Mehr erfahren

Service und Wartung
für HDLC
Willkommen bei nVent Flüssigkeitskühlungssystemen für Rechenzentren. Mit mehr als 1,5 GW an bereitgestellter Kühlung sind wir auf High-Density-Flüssigkeitskühlungslösungen spezialisiert, die für optimale Leistung entwickelt wurden.

MEHR ERFAHREN

Betreiben Sie Ihr Rechenzentrum mit der nötigen Sicherheit
Unsere PDUs für hohe Stromstärken wurden entwickelt, um eine zuverlässige Stromverteilung für High-Density-Umgebungen zu bieten. Diese PDUs sind in 0-HE- und 1-HE- bis 5-HE-Konfigurationen erhältlich und unterstützen Lasten von 80 bis 125 A. So verfügt Ihr Rechenzentrum über die nötige Leistung für einen störungsfreien Betrieb.

MEHR ERFAHREN

Drehen Sie die Kühlung auf und
machen Sie sich bereit für Rack-and-Roll
Mit der Kühlwand-Lösung für RDHX-Bereitstellungen können Sie RDHX-Geräte vor Netzwerk und Servern bereitstellen, installieren und in Betrieb nehmen.

MEHR ERFAHREN

Der LTA-Seitenwagen:
Flüssigkeitskühlung leicht gemacht
Der LTA-Seitenwagen ist ein hochmodernes Flüssigkeitskühlsystem, das eine effiziente Kühlung auch dann ermöglicht, wenn kein Wasser aus der Gebäudeversorgung verfügbar ist.

MEHR ERFAHREN




ANoka narrow.png

nVent Flüssigkeitskühlungssysteme für Rechenzentren

Von Anfang an auf Wartungsfreundlichkeit ausgelegt

Bei nVent werden unsere High-Density- Flüssigkeitskühlungsprodukte unter dem Aspekt der Wartungsfreundlichkeit entwickelt, um ein reibungsloses Erlebnis von der Konstruktion bis zur Installation zu gewährleisten.

Unser umfassendes End-of-Line-Testprogramm umfasst rigorose Tests, Spülungen und Versiegelungen jeder Flüssigkeitskühlungseinheit, um sicherzustellen, dass sie für die nahtlose Installation an Ihrem Standort bereit ist. nVent legt den Schwerpunkt auf Zuverlässigkeit und Effizienz und bietet modernste Kühllösungen, die auf die Anforderungen moderner Rechenzentren und Hochleistungsumgebungen zugeschnitten sind.

MEHR ERFAHREN



SCHROFF-3DANI-N00262-RDHXProRearDoorCooler-EN-1.gif

„Wir sind bestrebt, unseren Kunden ein herausragendes Erlebnis zu bieten, indem wir unsere Services schnell, nahtlos und global zugänglich gestalten.“

Chris Hilyer,
Director of Services and Technical Architecture




Branchenführer arbeiten zusammen, um High-Performance Computing voranzubringen

nVent ist stolz darauf, mit Branchenfachkräften zusammenzuarbeiten, um innovative technische Designs zu entwickeln, die die anspruchsvollsten Kühlungsanforderungen in High-Density-Computing-Umgebungen erfüllen. Durch die über mehr als 15 Jahre gesammelte umfassende Erfahrung mit technischen Anwendungen im Bereich der Flüssigkeitskühlung kann nVent mit seiner globalen Präsenz effiziente Lösungen anbieten, die für unsere Partner optimale Leistung und Zuverlässigkeit für fortschrittliche Computing-Umgebungen gewährleisten.

Ready to get started? Talk to an expert today.