Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Rechenzentren

Rechenzentren

Unterkategorien

Enterprise, Hyperscale, Multi-Tenant

Enterprise, Hyperscale, Multi-Tenant

Details
Edge Computing und Micro-Rechenzentrum

Edge Computing und Micro-Rechenzentrum

Details

Produkte | 323 Ergebnisse (2567 artikel)

PH3372.jpg image

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 80 / 100 A

Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock, 80/100 A, 1 netz- u. 6 Abgänge
Vierpoliger Verteilerblock, 80/100 A, 2 netz- u. 9 Abgänge
Vierpoliger Verteilerblock, 80/100 A, 2 netz- u. 13 Abgänge
PH4373.jpg image

TR Vierpoliger Verteilerblock, 250 A

Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 250 A
PH5860.jpg image

ISO-TP Niederspannung Außen-/ Innenisolatoren

Elektrischer Niederspannungsisolator.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 30 mm
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 40 mm
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 50 mm
Niederspannung, Außen-/Innenisolatoren, 60 mm
PH22074.jpg image

SBLL-500 Kabelschuh zu Kabelschuh-Leistungsblock

Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Kabelschuh, 500 A
PH31564.jpg image

SBLT-350 Kabelschuh zu Tunnel-Leistungsblock

Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Kabelschuh zu Schraubklemme, 350 A
PH31565.jpg image

SBTT-350 Tunnel zu Tunnel-Leistungsblock

Stromanschlüsse sind Verbindungsvorrichtungen für Stromanschlüsse zwischen Primär- und Sekundärschalttafeln oder für Maschinen- und Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Leistungsklemme, Schraubklemme zu Schraubklemme, 350 A
PH35555.jpg image

Verteilerblock

Primäres Ausgangs-/Eingangsgerät für die Stromverbindung zwischen Primär- und Sekundärschalttafel oder für Maschinen- oder Industrieanlagen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 250 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-2 Kabel, 800 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-3 Kabel, 1.000 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-4 Kabel, 1.600 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 630 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Flexibar-Kabel, 630 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 170 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 180 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 250 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 230 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 1.000 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, 2 Kabel-2 Kabel, 1.000 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 400 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-2 Kabel, 400 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 500 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 500 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 630 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 630 A IEC, Aluminium
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 100 A IEC, Kupfer
Anschlussklemme, Kabel-Kabel, 100 A IEC, Aluminium
PH41632.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole

nVent ERIFLEX FleXbus Halterungs-Set seitlich 3 Pole ist für die Unterstützung von nVent ERIFLEX FleXbus Leitern konzipiert. Bei Verwendung mit dem Aluminium-Lochprofil ermöglicht es die Installation von Leitern nebeneinander oder übereinander.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, 100 mm x 169 mm
FleXbus Halterungs-Set Seitlich 3 Pole, 87,5 mm x 119 mm
PH41624.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus HCBC Platte

Die nVent ERIFLEX FleXbus HCBC-Platte ist ein starres, verzinntes Kupfergegenstück, das verwendet wird, um einen starken elektrischen Kontakt zu gewährleisten und die Ausdehnung des Geflechts während der Montage einzugrenzen. Es ermöglicht die Überlappung der Isolierung des nVent ERIFLEX FleXbus Leiters auf der Anschlussfläche.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus HCBC Platte, 100 mm x 41 mm
FleXbus HCBC Platte, 50 mm x 32 mm
PH41609.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 flach und blank

nVent ERIFLEX FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 flach und blank ist eine Option, die Anschlussmöglichkeiten für den nVent ERIFLEX FleXbus Leiters zu erweitern.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 hor. , 960 mm², 1280 mm², 1810 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 hor., 220 mm², 360 mm², 545 mm²
FleXbus Anschlusserweiterung Typ 2 hor., 640 mm²
PH40535.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Brandschutzblock FBB

nVent ERIFLEX FleXbus Firestop Block FBB (EN oder UL) ist ein blockförmiges, elastisches Produkt, das aus Polyurethan und intumeszierenden Brandschutzadditiven besteht. Es wird zum Füllen großer, offener Bereiche verwendet und kann leicht zugeschnitten werden, um sich an jede Größe anzupassen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Brandschutzblock FBB,144 mm,DIN4102 B2 Entflammbarkeit Klassifizierung
FleXbus Brandschutzblock FBB, 130 mm
PH40539.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Schere

Die nVent ERIFLEX FleXbus-Schere wird verwendet, um den nVent ERIFLEX FleXbus-Leiter auf die richtige Länge zu zuschneiden. Aufgrund ihrer präzisionsgeschliffenen, gehärteten Klingen erzeugt sie einen sauberen, glatten Schnitt, ohne Quetschungen oder Verformungen zu verursachen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Schere