Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Rechenzentren

Rechenzentren

Unterkategorien

Enterprise, Hyperscale, Multi-Tenant

Enterprise, Hyperscale, Multi-Tenant

Details
Edge Computing und Micro-Rechenzentrum

Edge Computing und Micro-Rechenzentrum

Details

Produkte | 323 Ergebnisse (2567 artikel)

21630020.20ps.tif image

Varistar CP Stahldoppeltür, perforiert, 3-Punkt-Verriegelung

Perforierte Varistar CP-Stahldoppeltür mit 3-Punkt-Verriegelung für Anwendungen mit IP-20 Schutzklasse
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 600 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B
Varistar CP Doppeltür aus Stahl, perforiert, mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 800 B
21630399.396.tif image

Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung

Varistar CP-Glastür 1-Punkt-Verriegelung für IP-20-Anwendungen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600H, 800B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800H, 800B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 600 B
Varistar CP-Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, nur Schlüsselschild, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200H, 800B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400H, 800B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200H, 600B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000H, 800B
Varistar CP Glastür mit 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200H, 800B
21630399.396.tif image

Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung

Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung ermöglicht eine stärkere Haftung zwischen Tür und Schrankrahmen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung; RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 600 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B, IP55
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 2450H, 600B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 42 HE, 2000H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 47 HE, 2200H, 800B
Varistar CP Glastür mit 3-Punkt-Verriegelung, RAL 7021, 52 HE, 2450H, 800B
ganging kit

RackChiller In-Row Kühlgerät 45, Anreihsatz

Einhausungssatz zur Verwendung in Kombination mit den RackChiller In-Row und Varistar oder ProLine Racks.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller In-Row Cooler Einhausungssatz für Varistar CP, 42 HE, 300 mm Breite, mit 100 mm Sockel
RackChiller In-Row Cooler Einhausungssatz für Varistar CP, 38 HE, 300 mm Breite, mit 100 mm Sockel
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

nVent ERIFLEX FleXbus Leiter mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel

nVent ERIFLEX FleXbus Leiter mit vorgefertigter Anschlussseite zum direkten Anschluss an Sammelschiene oder Leistungsschalter. Sonderausführung mit Nager- und Termiten-Vergrämungsmittel.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1280 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 1810 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 220 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 360 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 10000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 11000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 12000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 13000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 14000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 15000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 16000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 17000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 18000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 19000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 20000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 21000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 22000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 23000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 24000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 25000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 545 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 10000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 11000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 12000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 13000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 14000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 15000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 16000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 17000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 18000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 19000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 2000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 20000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 21000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 22000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 23000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 24000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 25000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 3000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 4000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 5000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 6000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 7000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 8000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 640 mm², 9000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 16000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 17000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 18000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 19000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 20000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 21000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 22000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 23000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 24000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 25000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg
FleXbus Leiter Vergr., 800 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 10000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 11000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 12000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 13000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 14000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 15000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 16000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 17000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 18000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 19000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 20000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 21000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 22000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 23000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 24000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 25000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg
FleXbus Leiter Vergr., 960 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg
PH41168.jpg image

PEMSA-Gitterrinne Rapide

Lösung für kontinuierliche Trasse mit Rapide-Technologie zur optimalen Unterstützung von Hochleistungs-Niederspannungs- und -Datenkabeln.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 100 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 100 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 150 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 200 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 300 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 400 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 450 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 500 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, 3.000 mm x 60 mm x 600 mm
PEMSA-Gitterrinne Rapide, schwarz, 3.000 mm x 60 mm x 60 mm
PH41141.jpg image

PEMSA-Gitterrinne C-Winkel

Vielseitige Halterungen für Gitterrinnen mit Schnellkupplungen für schnelle und sichere Deckenmontage oder Installation auf Montageschienen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 150 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 200 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 250 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 350 mm
PEMSA-Gitterrinne C-Winkel, 450 mm
PH41152.jpg image

PEMSA-Gitterrinne Universal-Verbinder

Eine robuste, verstärkte Verbindung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder, schwarz
PEMSA-Gitterrinne Universalverbinder
PH41147.jpg image

PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang

Verstellbarer Kabelabgang für einfaches und sicheres Kabelmanagement.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang, PG
PEMSA-Gitterrinne Kabelabgang, schwarz
Aisle Containment Extension Cable for Automatic Top Cover

Verlängerungskabel für automatisches Einhausungsdach

Anschlusskabel für automatisches Öffnen des Einhausungsdaches.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Verlängerungskabel für automatisches Einhausungsdach, 1 m
Verlängerungskabel für automatisches Einhausungsdach, 2 m
Verlängerungskabel für automatisches Einhausungsdach, 5 m
21630122.467.tif image

Varistar CP Rückwand, geschraubt

Die Rückwände der Schränke sind gut mit dem Rahmen verschraubt, um maximalen Kontakt mit der Dichtung zu erreichen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 24 HE, 1200 H, 600 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 29 HE, 1400 H, 600 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 33 HE, 1600 H, 600 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 38 HE, 1800 H, 600 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 42 HE, 2000 H, 600 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 47 HE, 2200 H, 600 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 24 HE, 1200 H, 800 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 29 HE, 1400 H, 800 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 33 HE, 1600 H, 800 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 38 HE, 1800 H, 800 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 42 HE, 2000 H, 800 T, IP55
Varistar CP Rückwand, verschraubt, RAL 7021 47 HE, 2200 H, 800 T, IP55
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800 B
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, Stahl, 24 HE 1200 H, 600 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 24 HE 1200 H, 800 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 29 HE 1400 H, 600 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 29 HE 1400 H, 800 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 33 HE 1600 H, 600 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 33 HE 1600 H, 800 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 38 HE 1800 H, 600 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 38 HE 1800 H, 800 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, RAL, Stahl, 42 HE, 2000 H, 600 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 42 HE 2000 H, 800 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 47 HE 2200 H, 600 B, IP55, EMV
Varistar CP-Rückwand, verschraubt, verzinkter Stahl, 47 HE 2200 H, 800 B, IP55, EMV
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 600 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 600 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B
Varistar CP, angeschraubte Rückwand, RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 800 B
PH3375.jpg image

BD Zweipoliger Verteilerblock, 80 / 100 A

Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweipoliger Verteilerblock, 80/100 A, 1 netz- u. 6 Abgänge
Zweipoliger Verteilerblock, 80/100 A, 2 netz- u. 13 Abgänge