Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Brandschutzsysteme und Sprinklerlösungen

Brandschutz- und Sprinklerlösungen

Gewinnen Sie an Effizienz mit Lösungen, die speziell für Sprinkleranlagen entwickelt wurden.

Die Installation von Sprinkleranlagen kann sehr komplex sein, vor allem in erdbebengefährdeten Gebieten. nVent CADDY Produkte helfen Bauunternehmern, Zeit zu sparen und die Gesamtkosten für die Installation zu senken. In der Vergangenheit war es schwierig, bei Halterungen und Stützen zwischen verschiedenen Marken zu unterscheiden. Diese Produkte können das System angemessen unterstützen, haben aber seit Jahrzehnten keine Innovationen erfahren.

Das nVent CADDY Produktentwicklungsteam arbeitet ständig daran, Produkte sicherer, schneller und einfacher in der Installation zu machen. Unsere durch Kunden inspirierten Lösungen bieten Installateur*innen einzigartige Vorteile und bilden zusammen das umfassendste und innovativste Angebot auf dem Markt.

Unsere Aufhänge-, Abspann- und Stützlösungen sind bekannt für ihre hohe Qualität, überragende technische Leistung und einfache, intuitive Installation. nVent CADDY Produkte sind Ihre vertrauenswürdige Quelle für eine Vielzahl von Anforderungen, wie:

26813281_ML.jpg

Pumpenräume

CADDY_PH4921_Riser.png image

Steigleitungsanwendungen

Prophet_Corbis_42-19906385.jpg

Haupt- und Nebenleitungen

A closeup of a seismograph machine needle drawing a red line on graph paper depicting seismic and eartquake activity - 3D render

Erdbebensichere Verstrebung

Unsere Systeme


nVent CADDY Aufhängung und Trägersystem

Unser innovatives System von Aufhängungen und Trägern für Sprinkleranlagen sorgt für spürbare Effizienzgewinne vom Pumpenraum bis zu den letzten Abzweigleitungen.

Jede Aufhängung und jeder Träger wurde sorgfältig mit Blick auf die Erfahrung der Endbenutzenden entwickelt. Diese technischen Lösungen führen zu messbaren Ergebnissen und bieten gleichzeitig die höchstmögliche Qualität.

Unsere branchenführenden Lösungen umfassen:

  • Einen Teleskoprohrständer, der sofort einbaufertig geliefert wird und die Installationszeit einer kompletten Baugruppe um bis zu 80 % reduziert.
  • Eine vertikale Steigklemme, die drei Teile in einem vereint: Standard-Steigleitungen, Steigleitungen mit Bedarf auf verkürzte Ohrklemmen und freistehende Steigleitungen. Sie lässt sich bis zu 60 % schneller installieren als herkömmliche Methoden.
  • Einen innovativen Rohrabhänger, der die Verlegung von Rohren revolutioniert und Effizienzsteigerungen von 50 % und mehr ermöglicht.

nVent CADDY bietet Ihnen eine umfassende Lösung und ist Ihr zuverlässiger Partner für eine sichere, schnelle und einfache Installation.


nVent CADDY Abzweigleitungsrückhaltesystem

CADDY Seismic Sway Bracing

Das nVent CADDY Abzweigleitungsrückhaltesystem ist die ideale Wahl für die Rückhaltung von ein bis zwei Zoll dicken Abzweigleitungen.

Unser innovatives System ist wesentlich schneller und einfacher zu installieren als die derzeitigen Methoden. Es wird direkt an Stahlträgern, I-Trägern oder Pfetten sowie an Beton- und Holzkonstruktionen angebracht.

Mit einem einfachen, zweistufigen Installationsprozess ermöglichen die nVent CADDY Abzweigleitungsrückhaltesysteme eine Zeitersparnis von bis zu 80 % im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.


nVent CADDY CPVC Aufhängungssystem

PH32311_CPVC.png image

nVent CADDY bietet mehrere Möglichkeiten zum Aufhängen von CPVC-Rohren.

Unsere Stützen können bei engen Platzverhältnissen mehrere Versätze bieten und verfügen über eingebaute Überspannungsschutzvorrichtungen.

Unsere Aufhänger sind in verschiedenen Schnellmontage-Konfigurationen erhältlich und verfügen über Bördelkanten, die speziell zum Schutz von Kunststoffen entwickelt wurden.

Egal, mit welcher Art von Struktur Sie arbeiten – wir haben eine CPVC-Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.

Sind Sie bereit?

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung. Lassen Sie uns wissen, wie wir Sie mit unseren Brandschutzlösungen, unserem Fachwissen oder unserem Produktangebot unterstützen können.

KONTAKT