Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent SCHROFF – Fallstudien

Case Studies page-Hero Banner
nVent SCHROFF – Fallstudien
Innovation in Aktion

Erfahren Sie, wie nVent Kunden weltweit mit innovativen elektronischen Lösungen verbindet und schützt.

Kontakt
Doors_and_Panels_556_556.png

Produktmerkmal: 19"-Elektronikschränke

Zentrale Merkmale: Äußerst vielseitige Funktionen Geschweißter/verschraubter Rahmen IP20–IP55 EMV-konform Mehrere Kühloptionen Stationär/Mobil Unsere bewährte Schrankserie der Marke Schroff beinhaltet: Novastar: Schränke mit Aluminiumrahmen und ansprechendem Design, ideal für allgemeine Elektronik-...
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Gehäuse für Bahnhofssicherheit und Fahrgastinformationssysteme

Umsetzung eines Station Information & Security System (SISS) mit dem neuesten Stand der Technik ANFORDERUNG Ein OEM liefert modernste, integrierte öffentliche Kommunikations- und Sicherheitssysteme für die Bahntechnik- und Transportbranche. Standardisierung...
rail infrastructure

Erkennung von Radprofilschäden bei Eisenbahnanwendungen

Verkürzung der Wartungszeiten von Mechanik und Elektronik bei Eisenbahnfahrzeugen durch vorbeugende Wartung ANFORDERUNG Verbesserte Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Züge bei gleichzeitig geringeren Transportzeiten, indem Zugstörungen durch Eingaben des Verkehrsministeriums (DfT)...
AdobeStock_69865524.jpeg

Schränke für den Außenbereich für die Metrozug-Automatisierung.

Ermöglicht führerlosen Zugbetrieb selbst bei extremen Temperaturen ANWENDUNG Automatisierungsgrad (Grade Of Automation, GoA) für Metro im Nahen Osten von 3 auf 4 erhöht Gewährleistet schnellen und präzisen Betrieb im Fall...
aerospace solutions

System zur Datenerfassung

Dieses System wurde speziell für die Anforderungen mobiler Radarsysteme entwickelt. Es musste eine hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit aufweisen und den Standards MIL-STD 710F und MIL-STD 167 entsprechen. Herausforderung Um in...
Television vehicle with parabolic antenna on the roof

Mobiles Radarsteuerungssystem

Das System ist für den Einsatz in einem unbemannten Flugzeug vorgesehen, um geografische Informationen zu sammeln. Da sich das System an der Außenseite des Flugzeugs befindet, muss das Einschubgehäuse vollständig...
robotic arms in a car plant

Multifrequente Sortierprüfung

Ratiopac PRO 4 HE vorne, Ratiopac Pro Air 3 HE hinten. 3 Lüfter mit integrierter Lüftersteuerung. Montierte Frontplatte ohne sichtbare Schrauben. Lösung: Lange Produkte (z. B. Drähte) konnten während des...
Soldiers marines patrolling on foot and escorted by a Humvee

CassettePRO mit besonders hoher Kühlleistung

Messtechnik- und Simulationsanwendung, die eine zusätzliche Wärmeableitung von einem Hot-Spot auf einem Board über einen flexiblen Wärmeleitkörper (FHC) zur Seitenplatte erfordert. Lösungen: Kühlung von Leiterplatten-Hot-Spots innerhalb der Kassette. Seitenwände mit...
experimental physics, test and measurement

Datenverkehr im European XFEL

MicroTCA-Systeme erfüllen die extrem hohen Anforderungen an Kapazität und Zuverlässigkeit der Signalverarbeitung in der Beschleunigerphysik. Unternehmen: Der European XFEL in Hamburg gehört zu den modernsten Forschungseinrichtungen der Welt. Herausforderung: Der...
Telecommunication mast TV antennas with blue sky in the morning

Netzwerk-Testsysteme mit Touchscreen

Ein tragbarer, eigenständiger 19"-Baugruppenträger mit großer Anzeigefläche zum Testen und Verifizieren von Hochgeschwindigkeits-Netzwerkelementen. Technologie: Proprietäres System, das auf dem IEEE-Standard basiert Herausforderung: Ein Touchscreen sollte als Ein- und Ausgabeeinheit im...
AdobeStock_267912911.jpeg

Prüfung von Geräten der Funkkommunikation

Die Interscale Einschübe von nVent SCHROFF für Single-Board-Computer ermöglichen Flexibilität hinsichtlich Abmessungen, Aussparungen, Montage und individueller Markenzeichen. Technologie: Modulare Interscale-Gehäuseplattform für kleinen Formfaktor und proprietäre Boards Herausforderung: Im Testumfeld sollen...
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

PXI-Express-System als Standardtestsystem

Das System wird als Standardsystem für Hochspannungssignaltests verwendet und wird in einer Vielzahl von Endanwendungen eingesetzt, u. a. in den Bereichen Automobil, Kommunikation, Wissenschaft, Militär/Luft- und Raumfahrt und in der...