Leiter
Produkte | 45 Ergebnisse (98 artikel)

Schienenstoß-Verbindung, Strom


Band-Leiter
Flachkupfer-Ableiter mit niedriger Impedanz zur Verwendung in Blitzschutz- oder Erdungsanwendungen.

ISOnV Leitungsklemme für gefalzte Metalldächer
Zur Befestigung von Leitern an gefalzten Profilen.

ISOnV Isolierter Ableiter

Temporärer Verbindungsanschluss für Schienenstandfuß

nVent ERICO Cu-Bond Runder Leiter
Diebstahlgesichert und mit einem Stahlkern, der mit Handwerkzeugen nur schwer zu durchtrennen ist.

nVent ERICO Ericore Terminierte Leiter
Low-inductance, low-impedance cable designed to minimize voltage build-up due to lightning impulses.

Steckverbindungsentferner mit Kunststoffgriff
Steckverbindungswerkzeug mit Kunststoffgriff zum sicheren und einfachen Entfernen von Verbindungen.

ISOnV Griff Abisolierwerkzeug
Zur Verwendung mit ISOnV Abisolierwerkzeug-Schneidhülsen, für die präzise Abisolierung des ISOnV isolierten Leiters.

ISOnV Oberes Anschluss-Set Mastinnenverlegung
Das Set enthält den oberen Anschluss, einen Schrumpfschlauch, einen Sechskantschlüssel, Unterlegscheiben für die Blitzfangeinrichtung und einen Presskabelschuh für die Befestigung am Mast.

ISOnV Leitungsklemme für Ziegeldächer
Sichert den isolierten ISOnV-Leiter an den Dachziegeln.