Skip to main content
Vælg venligst dine land-/sprogpræferencer
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH39155.jpg image Hold musen over for at forstørre billedet eller klik for at forstørre.

Strut Seismic Hinge Bracket Assembly

Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detaljer
Funktioner
Specifikationer
Finish Electrogalvanized
Materiale Stål
FM Loads
Part Number Brace Member Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1PA 41 x 41 Strut Channel 5160 N 8290 N 8290 N 7470 N
CSBUS2PA 41 x 41 Strut Channel 5160 N 8290 N 8290 N 7470 N
Diagrams
Billeder af anvendelse Ressourcer CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Lateral Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

Advarsel
nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy