Řada Ohřívání a antikondenzace Řada Ohřívání a antikondenzace Select FiltersZavřítPoužítFiltrovat podlePoužitý filtr: 1Vymazat filtry Metrické | Imperiální Sbalit všeRozbalit vše Použití Nebezpečná prostředí (10) Výška 1.1in (2) 1.2in (1) 1.38in (1) 1.46in (1) 2.05in (1) 2.28in (1) 2.44in (1) 2.83in (1) 3.5in (2) 4.02in (3) 4.33in (4) 4.41in (2) 5.91in (2) 5.94in (3) 6.3in (1) 6.97in (3) 7.36in (2) 8.9in (3) 8.94in (2) 9.92in (1) 12.8in (3) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Výška 28mm (2) 30.5mm (1) 35mm (1) 37mm (1) 52mm (1) 58mm (1) 62mm (1) 72mm (1) 89mm (2) 102mm (3) 110mm (4) 112mm (2) 150mm (2) 151mm (3) 160mm (1) 177mm (3) 187mm (2) 226mm (3) 227mm (2) 252mm (1) 325mm (3) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 0.9in (2) 1.6in (2) 1.97in (1) 2.17in (3) 2.28in (1) 2.36in (7) 2.58in (1) 2.76in (7) 3.19in (2) 3.35in (4) 3.94in (1) 4.72in (3) 9in (6) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Šířka 23mm (2) 41mm (2) 50mm (1) 55mm (3) 58mm (1) 60mm (7) 65.5mm (1) 70mm (7) 81mm (2) 85mm (4) 100mm (1) 120mm (3) 229mm (6) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 0.98in (3) 1.1in (1) 1.2in (2) 1.22in (1) 1.85in (5) 1.97in (7) 2.36in (1) 2.4in (6) 2.58in (1) 3.54in (6) 4.09in (4) 4.3in (2) 4.8in (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Hloubka 25mm (3) 28mm (1) 30mm (2) 31mm (1) 47mm (5) 50mm (7) 60mm (1) 61mm (6) 65.5mm (1) 90mm (6) 104mm (4) 109mm (2) 122mm (1) Zobrazit vše Zobrazit méně Použít Nominální napětí 115V (6) 220V (2) Stupeň krytí IP20 (23) IP44 (11) IP55 (1) IP66 (2) IPX9K (1) Filter1Použitý filtr: 1Kategorie: Řada Ohřívání a antikondenzaceView All Filters (1)