Stojany, PFF
Přejeďte kurzorem pro zvětšení obrázku nebo klikněte pro zvětšení.
Stojany, PFF
Stojany pro montáž do podlahy je potreba použít, když je u nástenné skríne vyžadována vhodná provozní výška.
Podrobnosti
Výhody
Prostředky
Vlastnosti
- Popis: Stojany pro montáž do podlahy pro zajištení vhodné provozní výšky. K dispozici pro skríne o hloubce 300 mm a šírce = 400 mm. K dispozici výška 300 nebo 450 mm Opracování je možné.
- Materiál: Ocel 2 mm.
- Povrch: Strukturovaný práškový lak RAL 7035.
- Množství v balení: 2 ks s montážním príslušenstvím.
Specifikace
Tloušťka
2mm
Tloušťka
14ga
Barva
Light Gray
Materiál
Ocelový Plech
Povrchová úprava
Strukturovaný Práškový
Kód barvy
RAL 7035
Návod k instalaci / list s pokyny
- Upozornění
- Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.