Liquid Cooling
Filtrovat podle
Použitý filtr:
0
Vymazat filtry
- Product Type
- Produktová řada
- Typ
- Barva
- Šířka
- Works With
- Rack Height
- Hloubka
- Výška
- Výška
- Materiál
- Povrchová úprava
- Kód barvy
- Šířka
- Hloubka
- Supply Voltage
- Redundant Power Supply
- Coolant Feed
Produkty | 33 výsledky (72 položky)

Jednotka rozvodu chladicí kapaliny RackChiller CDU800
Řadová jednotka rozvodu chladicí kapaliny RackChiller CDU800 určená pro kapalinové chlazení v několika racích.
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
Jedn. rozvodu chl. kap. RackChiller CDU800, 87x31x47", 800 kW, 3fáz. 480 V (US)
Jedn. rozvodu chl. kap. RackChiller CDU800, 87x31x47", 800 kW, 3fáz. 480 V (DE)

RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Active, Left Hinged, 47U, 800W

RackChiller RDHX PRO Active, Right Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications

RackChiller RDHX PRO Passive, Left Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications

RackChiller RDHX PRO Passive, Right Hinged
Revolutionary new RDHX PRO by nVent meets needs for vastly increased data processing power to meet requirements of AI-enhanced software applications
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action

Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2046 x 600 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2046 x 750 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2046 x 800 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2313 x 600 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2313 x 750 x 368, černá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-B, 2313 x 800 x 368, černá, ocel

Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 600 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 750 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2046 x 800 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2313 x 600 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2313 x 750 x 368, bílá, ocel
Chladicí stěna do racku, DCHL-W, 2313 x 800 x 368, bílá, ocel

RackChiller In-Row 45
In-Row air/liquid cooler. Cools warm air from the hot aisle and supplies it back into the cold aisle.

Varistar LHX+ 45 In-Rack
Side-mount cooler for In-rack Cooling applications. Pulls warm air form rack rear (warm) plenum and provides it into front (cold) plenum.

RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve
Flexible Hoses for RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve

RackChiller RDHX PRO Leak Detection Kit
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Leak Detection Kit

RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve and Sensors
Katalogové čísloNázev položkyAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve and Sensors