Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

塑料进线板,EHTC

The FL21 plastic gland plate is a flexible cable management solution that should be installed directly onto the enclosure after it has been machined, or by using an adapter gland plate and standard tools, which reduces the labour cost.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数

厚度 3mm
厚度 11ga
颜色 浅灰色
材料 低碳钢
完成 粉末涂层
颜色代码 RAL 7035
优势
资源 配件
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。