Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Vatten och avloppsvatten

Vatten och avloppsvatten

KOSTNADSEFFEKTIV OCH KORROSIONSBESTÄNDIG

50103332_XXL.jpg

Maximera värdet i vattenreningsanläggningar

nVent HOFFMAN använder årtionden av erfarenhet för att leverera kostnadseffektiva produkter, från korrosionsbeständiga kapslingar i rostfritt stål och kompositmaterial till kylning och fukthantering som förlänger utrustningens livslängd i krävande miljöer.

  • Förbättra den totala ägandekostnaden i utmanande kostnadsbegränsade offentliga miljöer
  • Uppvärmning, kylning, övervakning och service för att förbättra kapslingens prestanda och förlänga komponenternas livslängd

Med ett omfattande försäljnings- och distributionsnätverk kan nVent HOFFMAN erbjuda konsulttjänster för programhantering i alla faser av ditt projekt.

Skåp

Stainless Steel Wall-Mounted Industrial Enclosures

Väggmonterade industriskåp i rostfritt stål

Single-Door Enclosure with 3 Point Latch Type 4X

Skåp med en dörr med trepunktslås, typ 4X

Concept Wallmount Enclosure Stainless Steel Type 4X

Concept väggmonterat skåp av rostfritt stål, typ 4X

 Universal Free-Stand Enclosures Type 4X

Universell fristående skåp, typ 4X

Fiberglass and Thermoplastic Junction Boxes

Kopplingsdosor av glasfiber och termoplast

PolyPro Type 4X

PolyPro typ 4X

Missing media item.

Skåp för extrem miljöer

Ultrx Type 4X

Ultrx typ 4X

Klimatkontroll

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection Compact

SpectraCool smal med avancerat korrosionsskydd, kompakt

SpectraCool Narrow with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool smal med avancerat korrosionsskydd

SpectraCool with Advanced Corrosion Protection

SpectraCool med avancerat korrosionsskydd

Filter Fan Shrouds Type 4/4X

Filterfläkthöljen av typ 4/4X

Extreme Environments Air Conditioner

Luftkonditionering för extrema miljöer

HMI och tillbehör

Hol-Sealers Hole Seal

Hol-Sealers håltätning

LED Light Kit

LED-belysningssats

Window Kit Type 4 4X and 12

Fönstersats typ 4 4X och 12

Corrosion Inhibitor

Korrosionshämmare

Ledar- och kabelhantering

Straight Section Feed-Through SS Hinged-Cover Type 4X

Rak sektion för genomföring, lock med gångjärn av rostfritt stål, typ 4X

RESURSER FÖR VATTEN OCH AVLOPP