Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Modular system frames Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Modulära systemramar för eldistribution, MSMSMSF

The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information
Design
Specifikationer
Tjocklek 0.08in
Tjocklek 2mm
Färg Ljusgrå
Material Stålplåt
Yta Pulverlackerad
Färgkod RAL 7035
Fördelar
Resurser Video
FS modular system

Play

Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.