Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Väggmonterade nVent HOFFMAN-kapslingar

Wall Mounted campaign web banners
ÖKA PRODUKTIVITETEN OCH MINSKA LEDTIDERNA
Få väggmonterade kapslingar av hög kvalitet som är skräddarsydda efter dina behov, levereras snabbt och monterade

Varför vänta, betala mer eller förlora värdefullt utrymme?

Få färdiga standardskåp och kundanpassade väggmonterade kapslingar för att skydda din kritiska utrustning, levererade direkt till dörren – snabbt. nVent är den enda branschledande tillverkaren som erbjuder helt monterade väggmonterade kapslingar.

De här högpresterande kapslingarna tillverkas lokalt och är enkla att installera. De finns i olika storlekar doch material, inklusive stålplåt, rostfritt stål, aluminium, glasfiber och termoplast. Och de kan konfigureras, ändras och anpassas för att passa dina specifika behov och specifikationer.

Global Manufacturing

Play


Wall Mounted Campaign Banners

Snabbare tillgänglighet och service

Lokalt tillverkade och distribuerade väggmonterade standardkapslingar levereras helt monterade inom 2–3 arbetsdagar efter att din beställning har bekräftats. För kapslingar som är anpassade efter dina specifika behov kan du välja mellan:

  • Snabba och exakta expressanpassningstjänster för att modifiera skåp med 2D-hål, utskärningar och färg. Levereras inom 5 till 10 arbetsdagar.
  • Kostnadsbesparande avancerade anpassningstjänster för skräddarsydda funktioner, t.ex. bearbetning, specialmått, anpassade färger och extra skydd för tuffa miljöer. Levereras inom 15–20 arbetsdagar.
  • Monteringstjänster för skåp, kabelkanaler, DIN-skenor och andra tillbehör.

Vi erbjuder även global tillverkning och support för lokala och multinationella kunder. Alla våra produkter tillverkas lokalt i flera regioner runtom i världen.


Överlägsen kvalitet

Alla våra väggmonterade kapslingar uppfyller eller överträffar certifieringsstandarderna, inklusive NEMA, UL och IEC.

Ta en titt på hela vårt sortiment av väggmonterade kapslingar – alla kan anpassas och levereras färdigmonterade och klara att använda.


Väggmonterade kapslingar i stålplåt är idealiska för en mängd olika tillämpningar, inklusive industriell automation och fordonsindustri. De här skåpen med styva stommar ger överlägset enkel åtkomst utan offra en säker tätning. Med en hög IP66-klassning förhindrar de att vatten och damm tränger in, vilket säkerställer att komponenterna förblir säkra och att driften fungerar smidigt.

Väggmonterade kapslingar i rostfritt stål
ger branschledande skydd för system som omfattar stora komponenter eller komplexa monteringskonfigurationer i starkt korrosiva miljöer. De passar perfekt för hygieniska, marina och utomhustillämpningar som kräver skydd mot kemikalier och vatten, t.ex. livsmedel, läkemedel, olja och gas samt vatten och avloppsvatten.

Väggmonterade fiberglas- och termoplastiska
icke-metalliska elkapslingar är högpresterande, kostnadseffektiva skyddslösningar för tillämpningar i korrosiva och tuffa miljöer. Dessa lätta kapslingar ger utmärkt stöttålighet och styrka. Portföljen innehåller versioner tillverkade av glasfiber, polykarbonat, polyester och ABS.

Aluminium
kapslingarna är tillverkade av aluminium AlMg3 av hög kvalitet och är utformade för att tåla tuffa förhållanden och korrosion. Med en hög IP66-klassning håller de vatten och damm ute, vilket förhindrar komponentfel och onödig stilleståndstid. De här kapslingarna är idealiska för utomhusbruk i korrosiva och tuffa miljöer, till exempel solkraftverk, vindkraftsproduktion och transporttillämpningar.

Wall Mounted Campaign Banners

Resurser


Kontakta din lokala nVent-representant idag för att lära dig mer om vårt breda urval av väggmonterade kapslingar, utforska anpassningsalternativ och lägga din beställning.

BWR Treated Image