Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH37352.jpg image Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

<br>Kabel till kabel, PC, 95 mm² koncentrisk, 12,8 mm Conductor 1 OD, 50 mm solid, 8 mm Conductor 2 OD

Katalog#: PCCY5W6
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
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type PC, Cable to Cable

Play

Ytterligare produktinformation
Ytterligare produktinformation
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us