Core Network
Filtrera efter
Filter tillämpat:
0
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Höjd
- Kapslingsklass
- Typ
- Färg
- Djup
- Rammaterial
- Handtagstyp
- Fungerar med
- Pläteringsmaterial
- Rackhöjd
- Yta
- Ramfärg
- Höjd
- Längd
- Låstyp
- Material
- Montage
- Antal i förpackningen
- Ramfärgkod
- Färgkod
- Pläteringsfärg
- EMC-skydd
- Rackbredd
- Växlande uttag
- Plätering, färgkod
- Bredd
- Bredd
- Strömstyrka
- Trådstorlek
- Diameter
- Djup
- Främre finish
- Bakre finish
- Statisk belastning
- Behandlade kanter
- Uppfyller
- Matningsspänning
- Nominell spänning
- Kylmedelsmatning
- Statisk belastning
- Dynamisk belastning
- Dynamisk belastning
- Rackenheter
- Mätningstyp
Produkter | 187 resultat (1182 artiklar)

Intelligent PDU, EN1xxx, 400 V AC, 3-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1809, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1812, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1811, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1880, 400 V AC, 3-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1950, 400 V AC, 3-PH, 63 A
Intelligent iPDU, EN1980, 400 V AC, 3-PH, 63 A

Intelligent PDU, EN1xxx, 230 V AC, 1-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN1330, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1335, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1325, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN1337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN1380, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Intelligent PDU, EN2xxx, 230 V AC, 1-fas
Modulär, kompakt intelligent PDU med inloppsmätning. Design med ultralåg profil. Minska IP-adresser genom att Daisy-länka upp till 64 PDU:er.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Intelligent iPDU, EN2316-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2317, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2325, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2326, 230 V AC, 1-PH, 16 A
Intelligent iPDU, EN2329, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2350, 230 V AC, 1-PH, 32 A
Intelligent iPDU, EN2380, 230 V AC, 1-PH, 32 A

Enlogic iPDU, switchade och uppmätta EN6-serien
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
MSPO PDU, 0U, 30 A(24 A)NA/32A INT, 380–415 V, 3P WYE, 6 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 30 A(24 A)NA/32A Int, 380-415V, 3P Wye, 6 CB, 36 låsbar kombinationsenhet
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380–415V, 3P WYE, 12 CB, (24)C13, (12)C19
MSPO PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-I-1
MSPO PDU, 0U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
MSPO PDU, 5U, 100A(80A)NA/100A Int, 380-415V, 3P Wye, 16 CB, 48 Locking Combo
MSPO PDU, 3U, 100A(80A)NA/80A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18)C13, (18)4-I-1

Enlogic ingång uppmätt, utloppskopplad PDU EN2-serien

Uppmätt PDU EN1-serien med enlogic ingång

Enlogic Basic PDU

Grundläggande PDU, EB0xxx, 400 V AC, 3-PH
Modulär, kompakt PDU. Med ett 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med C13- och C19-uttag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0403, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0450, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0811, 400 V AC, 3-PH, 32 A
BASIC PDU, EB0850, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0401, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0402, 400 V AC, 3-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0807, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0808, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0809, 400 V AC, 3-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0812, 400 V AC, 3-PH, 32 A

Grundläggande PDU, EB0xxx, 230 V AC, 1-PH
Modulär, kompakt PDU. Med ett 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med C13- och C19-uttag.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0303, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0311, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0313, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0321, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0322, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0328, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0337, 230 V AC, 1-PH, 32 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0305, 230 V AC, 1-PH, 63 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0311-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0317-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0318-A, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0322, 230 V AC, 1-PH, 16 A
GRUNDLÄGGANDE PDU, EB0332, 230 V AC, 1-PH, 63 A

Givare för eHandle
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.

E-handel
Säkerhetstillträdeskontroll eHandle är ett intelligent elektromekaniskt låssystem för server- och nätverksskåp. EHandle integreras sömlöst med nätverksstyrenheten och RackPower iPD:er för att fungera som ett nav för åtkomstkontroll och miljöövervakning.

Torr kontaktkabel
Torrkontaktkabel för anslutning av i/O-givare, t.ex. rök för nVent SCHROFFS rackPower PDU:er. Enkel installation med en magnet i sensorlådan.
KatalognummerArtikelnamnAdd to Quote action
Torr kontaktkabel