Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
tray handle Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Tray Handle

The tray handle can be clip into a cutout in the side panel of a case. 2 sizes available.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii
Caracteristici
Specificații
Static Load 30kg
Color Black
Works With Cases
Product Family RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Product Type Handle
Material Polycarbonate
Type Static
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.