Plastic Foot for Cases
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plastic Foot for Cases
The plastic feet can be mounted on the bottom cover of a case or chassis. Available in different heights.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Plastic foot
- Easy assembly. Foot is inserted into mounting hole and then fixed by pressing in the expanding pin
Specificații
Product Family
RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type
Foot
Product Type
Foot
Material
Polycarbonate
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.