Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
slide nut Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

HF Frame Type Plug-In Unit Slide Nut

The slide nut can be inserted into the grooves of the HF tube and enable a user to assemble the tube.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii
Caracteristici
Specificații
Product Type Nut
Material Oțel; Polyamide 6
Type Slide Nut
Finish Oțel Zincat
Diagrams
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.