Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
die cast foot Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Die Cast Foot

The tip‐up feet from aluminum die cast material enable mounting on the bottom plate of a case. Available with or without tip-up function. Color RAL 9006 White Aluminum.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
Imprimați această pagină
Detalii
Caracteristici
Specificații
Material Aluminiu
Works With Cases
Product Family RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Product Type Foot
Color Silver
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.