Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
CompacPRO earthing kit Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Comptec GND/Earthing Kit

Protective GND/earthing connections in accordance with: DIN EN 50178, VDE 0160DIN EN 62368-1, VDE 0805 DIN EN 61010‐1, VDE 0411 Part 1 DIN EN 61010‐1A2, VDE 0411 Part 1/A1.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • RoHS
  • EAC
Imprimați această pagină
Detalii
Caracteristici
Specificații
Product Family Comptec
Type Grounding Kit
Product Type Grounding Kit
Resurse
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.