Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH37361.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cable to Cable, Cathodic

nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections are the preferred method of exothermically welding cathodic protection anode leads to pipes (steel or cast iron), tanks, and other structures. Cathodic protection systems are designed to prevent galvanic corrosion along a pipeline or in various structures. nVent ERICO Cadweld Cathodic Connections use a special welding material alloy to minimize heat effect on the steel, which is especially important on thin wall and high stress pipes.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy
Detalii

Caracteristici

Specificații

CA-XX-X-XX-XX-L-M-W
CA Cathodic Designation
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
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote? We're here to help.
Contact Us Where to Buy