LHX+ Control Unit
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
LHX+ Control Unit
The Control Unit enriches the LHX+. It connects to the LHX+ sensors and the motorized coolant valve 23130-607. This enables the cooler to control the coolant air flow based on a chilled (supply) air temperature setpoint. It provides advanced remote monitoring functionality and various setup features.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Coolant flow control based on chilled (supply) air temperature setpoint. More control features with water control package
- Separate, compact 19″ control unit without loose wires in upper cabinet section
- Clearly marked plug & play sensor connections
Specificații
Rack Height
2U
Product Type
Control Unit
Material
Oțel
Fișă de vânzare
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.