Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH37369.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cable to Cable, XA, 12.8 mm Ground Wire, 12.8 mm Conductor 1 OD, 8.0 mm Ground Wire, 8 mm Conductor 2 OD

catalog# XACP128T1
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
nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection - Type XA, Cable to Cable

Play

Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Număr buletin

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us