Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

PH37354.jpg image Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.

Cable to Cable, PG, #8 Solid, 3.3 mm Conductor 1 OD, #6 Concentric, 4.7 mm Conductor 2 OD

catalog# PGT1D1H

nVent ERICO Cadweld graphite molds are designed and engineered for thousands of connection styles and conductor combinations.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin
  • UL
  • cUL
Imprimați această pagină
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Detalii

Caracteristici

Specificații


Atribute produs

XX-X-XX-XX-L-M-W
XX Mold Family
X Price Key
XX Conductor Code 1
XX Conductor Code 2
L* Split Crucible Crucible section is split on molds designed with horizontal opening for easier cleaning
M* Mold Only
W* Wear Plates Reduce mechanical abrasion of molds at cable entry points
* Empty if none

Diagrams

Imagini de aplicație Resurse Videoclip
Type PG, Cable to Cable - nVent ERICO Cadweld Exothermic Connection

Play

Detalii suplimentare despre produs

Detalii suplimentare despre produs

Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us