nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
nVent CADDY Cat HP J-Hook with Multi-Function Clip
Detalii
Imagini de aplicație
Resurse
Caracteristici
- Quick attachment to threaded rod or wire
- Fully adjustable and easy to relocate to accommodate changes once installed
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic
- Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives
- Rounded edges on J-Hooks provide proper bend radius support for high performance data cables
- Cost effective alternative to expensive cable tray
- Complies with EN 50174-2
- Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569
- Increased capability and application options by combining 4Z and 6Z products into one enhanced and efficient offering
- Improved multi-function clip allows for optimized inventory while reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.