Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
20630065.37.png image Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Varistar CP Frame

Varistar CP welded frame is available for static load requirements and can be integrated with 19”, ETSI or mounting plate. Additionally, castors can be added to the frame if needed.

However, if you require castors for your application, you might want to consider a mobile frame that already includes castors.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes
Caracteristicas
Especificações
Static Load 1600kg
Product Type Cabinet/Rack Frame
Material Aço
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.