Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Syspend 180-Max Panel Coupling Horizontal Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Acoplamento painel horiz., ligeiro, S1MPCH

Syspend 180-Max Horizontal Panel Coupling mounts a horizontal tube to the back of an enclosure or screen using Video Electronics Standards Association (VESA) mounting. The coupling has mounting holes drilled for standard VESA 75 and 100 flange sizes. It enables the enclosure to rotate 300 degrees and can be locked into a given position. The horizontal panel coupling has a safety stop and maintenance-free bearings.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes
Caracteristicas
Especificações
Material Aluminio
Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.