Prateleira para monitor, SHM
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Prateleira para monitor, SHM
Esta prateleira pode ser ajustada em altura e permite a fixação segura de monitores através de um kit de grampos. Tem aberturas de ventilação para garantir uma circulação de ar adequada dentro do armário.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Acessórios
Caracteristicas
- Descrição: Montada directamente na estrutura do armário, dispõe de suportes para fixar o monitor.
- Material: Aço zincado de 2 mm.
- Quantidade por embalagem: 1 Prateleira com acessóriosl de montagem.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Especificações
Espessura
0.08in
Espessura
2mm
Material
Aço
Acabamento
Chapa de Aço Zincada
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.