Calha DIN, PP
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Calha DIN, PP
Uma calha DIN que pode ser cortada à medida. Facilita o aprovisionamento e a instalação.
Detalhes
Vantagens
Recursos
Caracteristicas
- Descrição: Segundo EN 60715.
- Material: Aço galvanizado.
- Quantidade por embalagem: 15x2 m.
- A= com furação.
- The DIN rails are supplied in lengths of 2 metres allowing customers to cut them to size in order to install modular components
- Modular components can be easily installed in a fast way onto the enclosure's mounting plate reducing the required mounting time
- With holes: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H; Without holes: PP0735, PP1532, PP1535
- Omega type: PP0515H, PP0735, PP0735H, PP1535, PP1535H; G type: PP1532, PP1532H
- Hole pattern 18 x 5.2 mm: PP0515H, PP0735H, PP1532H, PP1535H
Especificações
Acabamento
Galvanizado
Material
Aço
Número de orifícios
18
Hole Diameter
0.2in min
Hole Diameter
5.2mm min
Certificado de agência de aprovação
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.