Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Cable Entry System Photo Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Entrada de Cabos Superior, CEPH

A entrada de cabo CEPH proporciona uma entrada de cabo profissional muito plana e compacta com uma vedação bastante estanque. A forma especial do ilhó em cone da membrana ajuda a garantir um alívio de tensão ideal.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)

CE

IP66

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes
Caracteristicas
Especificações
Vantagens
Recursos Acessórios
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.