Skip to main content
Selecione seu país e preferências de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
propacpro complete case Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

PropacPRO Complete Desktop Case, Shielded

The nVent SCHROFF PropacPRO case provides electronics protection for 19" assemblies such as plug-in units and euroboards. The aluminum die cast frames and profile sidepanels guarantee a robust solution. The case includes EMC shielding as standard.

Ler mais Ler menos
  • RoHS
  • EN 62368-1
Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Static Load 25kg
Product Type Case
Tipo Case for 19" Components
Família de produtos PropacPRO
EMC Shielding Sim
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.