MultipacPRO EMC Shielding Kit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
MultipacPRO EMC Shielding Kit
The EMC shielding kit and the cover plates increase the shielding of the chassis from approx. 30 dB(A) to approx. 60 dB(A). A test report can be downloaded.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- The EMC shielding kit and the cover plates increase the shielding of the chassis from approx. 30 dB(A) to approx. 60 dB(A)
Especificações
Works With
Chassis; MultipacPRO
Família de produtos
MultipacPRO
Product Type
Shielding Kit
Catálogo
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.