LHX+ Control Unit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
LHX+ Control Unit
The Control Unit enriches the LHX+. It connects to the LHX+ sensors and the motorized coolant valve 23130-607. This enables the cooler to control the coolant air flow based on a chilled (supply) air temperature setpoint. It provides advanced remote monitoring functionality and various setup features.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Coolant flow control based on chilled (supply) air temperature setpoint. More control features with water control package
- Separate, compact 19″ control unit without loose wires in upper cabinet section
- Clearly marked plug & play sensor connections
Especificações
Folha de venda
Manual de instalação/folha de instruções
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.