Terminal Lug reto de compressão, Padrão, 240 mm² filamentado, 500 kcmil filamentado, 13 mm Hole
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Terminal Lug reto de compressão, Padrão, 240 mm² filamentado, 500 kcmil filamentado, 13 mm Hole
Catálogo#: RKS24012H
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Detalhes adicionais do produto
Caracteristicas
- Revestido em estanho para evitar corrosão
- O cobre recozido facilita a operação de crimpagem
- Tamanhos otimizados à condutividade elétrica mais eficiente
- Melhor comportamento mecânico (vibração/extração); DIN EN 61373 Classe 1B "Aplicações para Ferrovias
- Marcas no barril para crimpagem
- Espessura de material consistente, diâmetro preciso e encaixe preciso do cabo; DIN46235
Especificações
Caraterísticas do produto
Brochura

Número do boletim
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.