Skip to main content
Wybierz kraj / język
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Drukuj
Edge Computing Connecting our Future

Dlaczego obliczenia brzegowe mają kluczowe znaczenie dla naszej połączonej przyszłości

Zdecentralizowane obliczenia umożliwiają wprowadzanie technologii istotnych dla zrównoważonego i zelektryfikowanego świata, ale sprzęt ten musi być odpowiednio zabezpieczony.

Obliczenia brzegowe polegają na zbliżeniu łączności i przechowywania danych do użytkowników. Zwiększa to szybkość przetwarzania danych i zmniejsza opóźnienia, skracając odległość, jaką muszą pokonać dane w celu ich przetwarzania i przechowywania. Rozwój chmury obliczeniowej przynosi użytkownikom wydajność i moc obliczeniową w wielu zastosowaniach, ale dla innych wysyłanie danych tam i z powrotem do przetwarzania w dużym centrum danych jest niewykonalne.

Obliczenia w chmurze i obliczenia brzegowe mają zarówno zalety, jak i wady, a właściwy wybór zależy od danego zastosowania. W związku z tym, że dane są przechowywane i przetwarzane w pobliżu użytkownika, obliczenia brzegowe mogą być wykorzystywane do zmniejszenia opóźnień i zwiększenia szybkości przetwarzania. To sprawia, że obliczenia brzegowe są ważną technologią w każdym zastosowaniu, w którym niezbędne są wgląd i dane w czasie rzeczywistym.

Na przykład wprowadzenie technologii obliczeniowej na odległych obszarach może pomóc w poprawie możliwości obliczeniowych w tych lokalizacjach i zmniejszyć obciążenie scentralizowanych systemów obliczeniowych, które mogą zostać przytłoczone lub spowolnione przez dużą ilość danych pokonujących duże odległości. Istnieje wiele różnych zastosowań dla obliczeń brzegowych, w tym rozszerzenie 5G, przetwarzanie przemysłowe, pojazdy autonomiczne, inteligentne sieci użyteczności publicznej, monitorowanie środowiska i systemy bezpieczeństwa.

Zdalne zastosowania, unikalne wyzwania

Wystarczy pomyśleć o środowisku przemysłowym, w którym cyfrowe czujniki i monitorowanie są wykorzystywane do celów związanych z bezpieczeństwem, o inteligentnej sieci, w której komputery kontrolują przepływ energii do i z lokalnej społeczności lub o systemie bezpieczeństwa na lotnisku śledzącym osoby wchodzące i wychodzące z terminala. W tego typu zastosowaniach kluczowe jest, aby systemy przetwarzały w czasie rzeczywistym. Opóźnienia związane z przesyłaniem danych lub obciążeniem obliczeniowym mogą spowodować rzeczywiste konsekwencje dla osób, które wchodzą w interakcję z tymi systemami i są od nich zależne.

Obliczenia brzegowe to kluczowy element naszej zdigitalizowanej i połączonej przyszłości. Jego unikalne właściwości mogą odblokować nowe ekscytujące technologie. Jednakże obliczenia brzegowe wiążą się również z wyzwaniami. Jednym z największych wyzwań jest ochrona sprzętu do przetwarzania danych. W związku z tym, że sprzęt do zastosowań brzegowych musi być zlokalizowany tam, gdzie jest najbardziej potrzebny, trudne warunki często są związane z lokalizacją. W zastosowaniach przemysłowych urządzenia muszą być chronione przed wysoką temperaturą i wysokimi drganiami. W zastosowaniach 5G lub użyteczności publicznej sprzęt jest często narażony na działanie żywiołów, takich jak wiatr, deszcz, ciepło, zimno i piasek.

Chłodzenie sprzętu do obliczeń brzegowych również wiąże się z wyzwaniami. W branży urządzeń do przetwarzania danych opracowano wiele innowacyjnych rozwiązań do chłodzenia dużych centrów danych. Te kontrolowane środowiska umożliwiają menedżerom centrów danych wdrażanie niezwykle wydajnych i skutecznych rozwiązań w zakresie chłodzenia. Aby w pełni wykorzystać możliwości urządzeń do obliczeń brzegowych, inżynierowie wdrażają technologię centrów danych i opracowują sposoby jej zastosowania w terenie wraz z rozwiązaniami chłodzącymi zaprojektowanymi specjalnie dla środowisk brzegowych.

Obejrzyj: Obliczenia brzegowe mają kluczowe znaczenie dla naszej połączonej przyszłości →

Mimo że niezbędna jest fizyczna ochrona sprzętu do obliczeń brzegowych, niezwykle ważne jest również zapewnienie ochrony danych przed zagrożeniami cybernetycznymi. Operatorzy potrzebują zdalnego monitorowania warunków środowiskowych, stanu sprzętu i kontroli dostępu. Ważne jest, aby protokoły bezpieczeństwa były dostępne zdalnie, a technologia monitorowania zapewniała ścieżkę audytu umożliwiającą określenie osób, które uzyskały dostęp do sprzętu i każdego wykonanego zadania.

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa i ochrony

Firma nVent oferuje szeroką gamę rozwiązań do obliczeń brzegowych, które chronią kluczową infrastrukturę obliczeniową przed zagrożeniami naturalnymi i stworzonymi przez człowieka oraz maksymalizują czas pracy bez przestojów. Obejmuje to szafy z serii HOFFMAN ProTek firmy nVent, dostępne w wersjach ze stali miękkiej i nierdzewnej. Obudowy te wykorzystują technologię podwójnego zawiasu, co ułatwia dostęp do sprzętu, i są przystosowane do trudnych warunków, w tym do środowiska, w którym występuje korozja, wilgoć, wiatr lub chłód. Mogą być stosowane w wielu różnych wdrożeniach brzegowych, w tym w inteligentnej automatyzacji fabryk, systemach bezpieczeństwa i wdrożeniu sieci 5G. Seria ProTek jest również wyposażona w zintegrowane chłodzenie do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.

Jednak w przypadku obliczeń brzegowych ochrona fizyczna to dopiero początek. nVent oferuje również inteligentne technologie zdalnego monitorowania i sterowania, takie jak inteligentne jednostki dystrybucji zasilania (iPDU) SCHROFF RackPower firmy nVent. Jednostki iPDU umożliwiają personelowi zdalne monitorowanie i sterowanie dystrybucją energii do urządzeń znajdujących się na brzegu. Ponadto produkty te mają wbudowaną funkcję zdalnego monitorowania środowiska i bezpieczeństwa oraz czujniki środowiskowe, które śledzą temperaturę i wilgotność oraz wykrywają wycieki.

Obliczenia brzegowe to unikalne zastosowanie, które funkcjonuje w poszczególnych branżach, środowiskach i aplikacjach, ale kilka kwestii pozostaje niezmiennych: potrzeba niezawodnej ochrony, monitorowania i bezpieczeństwa. Technologie brzegowe o niskim opóźnieniu będą nadal napędzać innowacje w naszym zrównoważonym i zelektryfikowanym świecie, począwszy od bezpieczniejszej automatyki przemysłowej, aż po wdrożenia 5G na całym świecie. Niezależnie od zastosowania, rozwiązania nVent mogą zapewnić tę kluczową ochronę i niezawodność w środowisku brzegowym, gdzie nasi klienci potrzebują jej najbardziej.

Dowiedz się więcej o naszych rozwiązaniach do przetwarzania danych →