Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rozwiązania HMI do obudów przemysłowych | nVent HOFFMAN

Obudowy do interfejsów HMI

Doskonałe rozwiązania HMI do praktycznie każdego zastosowania

Oferta nVent HOFFMAN obejmuje szeroką gamę produktów HMI, od obudów z przyciskami przeznaczonych do prostych zastosowań związanych z zatrzymaniem awaryjnym, aż po bardziej złożone obudowy i modułowe systemy ram nośnych do zaawansowanych układów sterowania. Produkty te pomagają zapewnić bezpieczny i łatwy dostęp do sprzętu, a operatorzy są chronieni dzięki ergonomicznej konstrukcji.

Nasza globalna sieć ponad 3000 dystrybutorów zapewnia dostawę wysokiej jakości rozwiązań obudów.

PRZEGLĄDANIE PRODUKTÓW

Polecane produkty

Syspend 180-MAX.png image

Syspend 180-MAX

Syspend Aluminum HMI Enclosure.png image

Aluminiowa obudowa Syspend do interfejsów HMI

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 4.png image

Obudowy z przyciskami Extra-Deep, typ 4

Extra-Deep Pushbutton Enclosures, Type 12.png image

Obudowy z przyciskami Extra-Deep, typ 12

HMI Sell Sheet.png image

Rozwiązanie HMI dla środowisk o szczególnych wymaganiach sanitarnych

W trudnych warunkach sanitarnych, które wymagają najwyższej ochrony typu 4X i IP69K, odpowiednim rozwiązaniem będzie system Syspend Sanitary HMI do lekkich urządzeń HMI o masie do 90 funtów (40,8 kg).

POBIERZ ARKUSZ DANYCH SPRZEDAŻY

Zbliża się realizacja projektu?

Skontaktuj się z przedstawicielem firmy HOFFMAN, aby uzyskać wskazówki lub znajdź dystrybutora w pobliżu.

SKONTAKTUJ SIĘ Z PRZEDSTAWICIELEMZNAJDŹ DYSTRYBUTORA