Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Edge Computing i telekommunikasjon

Kantprosessering

Løsninger for Edge Computing

Nettverkstilgjengelighet, ventetid for overføring og trafikkork på grunn av mangel på båndbredde begrenser effektiviteten ved behandling av sanntidsdata i store, sentraliserte datasentre. Edge Computing løser disse problemene ved å behandle data mye nærmere datakilden, ved å kun sende nødvendig data tilbake til større databehandlingsenheter i IT-ressurspooler på telesnettets basestasjoner. I tillegg til løsninger for elektrisk beskyttelse fra nVent ERICO tilbyr vi komplette løsninger fra våre nVent HOFFMAN- og SCHROFF-produktserier. Uavhengig av installasjonsplassen til edge computing-serveren, enten den er stolpemontert, utendørs gulvmontert eller innendørs i en aggregeringsnode – tilbyr nVent den riktige løsningen for å KOBLE TIL OG BESKYTTE elektronikk.

PRODUKTER


 

Kabinetter og kjøleløsninger

Outdoor electronics cabinet

Unibody-skap for doble vegger

Se gjennom produkter
Outdoor Modular VENT Cabinet With Double Door

Modulbasert skap for doble vegger

Se gjennom produkter
Outdoor Comline ECL Cabinet with Plinth

Utendørs skap for én vegg

Se gjennom produkter
Varistar cp server single cabinet, server cabinet

Serverkabinetter

Se gjennom produkter
4-Post Open Frame Rack; Black; E4DR19FM45U; 45U; Tapped Holes; PHOTO RENDERING; CAD RENDERING

Åpent rammerack

Se gjennom produkter
Schroff-LP-DNS-RackChillerRD-EN-1901.psd

Avanserte kjøleløsninger

Se gjennom produkter
embedded systems com type 6

Innebygde systemer med åpen standard

Se gjennom produkter

ELEKTRISKE BESKYTTELSESLØSNINGER

H86009-Grounding-Collage-HiRes.jpg image

Jording og festing for telekommunikasjon

Se gjennom produkter
Orthogonal Chassis

Innebygde systemer med åpen standard

Se gjennom produkter

VIDEOER


 

Kjøleløsning integrert i stativ

Rack-Integrated Cooling Solution

Play

Varistar: Fleksibelt serverstativ

Varistar: Flexible Server Rack

Play

Elektronikkskap med kjøling i stativ

Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

Avansert strømløsning

Advanced Power Solution

Play

RESSURSER


 

Resource Download Center.png

Nedlastings- og ressurssenter

Les mer
Hoffman-SLSH-SEL00158-OutsidePlant-EN.jpg

Brosjyre: Produkter for anlegg utendørs

Les mer
01_Outdoor_e.jpg

Katalog: Modulært kabinett for utebruk

Les mer
Spec-00215-COMBLINE OSP PACKAGE,TYPE 4X.jpg

Spes.ark: Comline OSP type 4X vegg- eller stolpemontering

Les mer
SCHROFF-FLY-H85113-OutdoorModularTelecom-EN-Cover

Salgsark Modulært kabinett for utebruk

Finn ut mer
SCHROFF-SB-H85398-DNSCooling-EN

Brosjyre: Kjøleløsninger

Finn ut mer
SCHROFF-SLSH-H85664-VaristarCP-USEN

Salgsark – Varistar CP

Finn ut mer

Hvordan kan vi hjelpe? Kontakt oss i dag