Beskyttelsespanel for plug-in-enhet
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Beskyttelsespanel for plug-in-enhet
Panelene beskytter loddetinn eller komponentsiden av en PCB. Det er ikke mulig å kode med en separat kodingsstripe.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Nøkkeling/koding med separat nøkkelbånd/kodestripe er ikke mulig
- Kontakter som kan brukes i samsvar med NS-en 60603 (din 41612): KONSTRUKSJONSTYPE B, C, D, F, H, R.
- Rustfritt stål, 0,8 mm.
Spesifikasjoner
Produkttype
Deksel
Materiale
Rustfritt stål
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.