Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Blandet montering

Blandet montering
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktserie
  • Type
  • Fungerer med
  • Rackhøyde
      Bruk
    • Montering
    • Materiale
    • EMC-beskyttelse
    • Rackbredde
        Bruk
      • Rackbredde 1
          Bruk
        • Rackbredde 2
            Bruk
          • Fremre overflate
          • Bredde
          • Bakre flate
          • Dybde
          • Behandlede kanter
          • Høyde
          • Samsvarer med
          Filter1

          Filteret er brukt: 1

          Vis alle filtre (1)

          Produkter | 8 resultater (17 varer)

          horizontal mounting kit

          Bord Cage for horisontal bord installasjon

          Board Cage for horisontale brett tilbyr muligheten til å sette inn 6 U brett i en 3 eller 4 U høy subracks eller bordplate tilfeller.
          board support

          Kombinert monteringssett for chassis

          Den kombinerte monteringen gjør det mulig å dele en 6 U høy subrack i 3 U og 6 U seksjoner.
          alternative front panel for combined mounting

          Frontpanel 2 HP bred for kombinert montering

          Det brede frontpanelet på 2 hk dekker et åpent spor.
          alternative front panel for combined mounting

          Frontpanel alternativ for kombinert montering

          Det brede frontpanelet på 2 hk dekker et åpent spor.
          splitting plate

          Splitting ekstrudering 6 U for kombinert montering, robust

          Støtten er boltet inn i rutenetthullene på de horisontale skinnene.
          front frame for emc shielding

          Frontramme for EMC-skjerming for montering av horisontale plater

          Montering av frontramme gir kontakt mellom underbrettene og enhetene.
          front frame unshielded

          Fremre ramme, uskjermet for montering av horisontale plater

          Den uskjermede frontrammen dekker hullene mellom underkontaktene og enhetene.
          splitting extrusion 6u

          Splitting ekstrudering 6 U for kombinert montering

          Støtten er boltet inn i rutenetthullene på de horisontale skinnene.