Elektrisk Elektrisk Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Brakett (4) Kabel (10) Klemme (11) Kontakt (1) Jordingssett (11) Lys (6) Plugg (1) Bryter (2) Vis alle Vis mindre Produktserie Varistar CP (2) Type Tilkoblingskabel (5) Tilkoblingsklemme (3) Dørbryterbrakett (2) Hunnkontakter (1) Jordingssett (1) Monteringsbrakett (2) Ringterminering (5) Skrueklemme (6) Terminalklemme (3) Cabinet Light (3) Magnet (1) Terminalblokk (1) Vis alle Vis mindre Farge Svart (11) Blå (3) Grå (3) Fungerer med 19-tommers skap (2) Vifter (1) Materiale Aluminium (1) Kobber (11) Plast (5) Rustfritt stål (1) Stål (13) Polyamid (6) PVC (8) Magnet (1) Vis alle Vis mindre Lengde 200mm (1) 396mm (1) 440mm (1) 450mm (1) 500mm (2) 975mm (1) 980mm (1) 1000mm (3) 1680mm (2) 1900mm (2) 1980mm (1) 2000mm (2) 2500mm (6) 3000mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Fargekode RAL 7021 (1) RAL 7035 (1) Strømnivå 3 – 6 (1) Overflate Belagt med aluminiumsink (1) Galvanisert (1) Pulverbelagt (2) Glatt (3) Glatt og matt (3) Sinkbelagt (9) Vis alle Vis mindre Rackhøyde 1U (2) Bredde 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 31mm (1) 33mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 4mm (1) 14mm (1) 33.5mm (1) 40mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad IP20 (6) IP66 (1) Nominell spenning 230V (1) 250V (4) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: ElektriskVis alle filtre (1) UnderkategorierLED lampe & tilbehørDetaljerDørkontaktDetaljerStrømledningerDetaljerJording KitsDetaljer