Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Luftbafler

Luftbafler
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktserie
  • Type
  • Fungerer med
  • Rackhøyde
      Bruk
    • Montering
    • EMC-beskyttelse
    • Rackbredde
        Bruk
      • Dybde
          Bruk
        • Materiale
        • Fremre overflate
        • Bakre flate
        • Høyde
        • Bredde
            Bruk
          • Samsvarer med
          Filter1

          Filteret er brukt: 1

          Vis alle filtre (1)

          Produkter | 10 resultater (29 varer)

          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel

          AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel. Blokkerer luften i ubrukte luker.
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Air Deflector påfyllingspanel, bak

          AdvancedTCA Air Deflector påfyllingspanel, bak. Blokkerer luften i ubrukte luker.
          microtca4 filler modules

          MTCA.4 påfyllingsmodul med luftskjerm

          MicroTCA-påfyllingsmoduler fyller ubrukte spor i MTCA.1- og MTCA.4-systemer.
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Air Deflector Filler Panel

          Avanserte TCA-frontpaneler dekker tomme spor i et system.
          microtca4 filler modules

          Luftskjerm for AMC-påfyllingsmoduler

          Blokkerer luftstrømmen gjennom et ubrukt spor, og luftsperringen kan justeres i området 60 til 80 %.
          air baffle

          Luftskjerm for AMC-PÅFYLLINGSMODUL ECO

          Blokkerer luftstrømmen gjennom et ubrukt spor.
          MicroTCA filler modules without air baffle

          MTCA.4 påfyllingsmodul uten luftskjerm

          MicroTCA-påfyllingsmoduler fyller ubrukte spor i MTCA.1- og MTCA.4-systemer.
          Air Inlet

          AirInlet Plug-in-enhet, med Dustfilter, EMC Gasket Textile

          nVent SCHROFF luftinntakskort forbedrer kjøleeffektiviteten i elektroniske systemer med opptil 200 % ved å skape en ekstra luftinntaksbane, hindre luft i å bevege seg gjennom sporet og redusere viftestøy, samtidig som det er enkelt å installere og inkludere et innebygd støvfilter.
          Air Inlet

          AirInlet Plug-in Unit, med Dustfilter, EMC Gasket rustfritt stål

          nVent SCHROFF luftinntakskort forbedrer kjøleeffektiviteten i elektroniske systemer med opptil 200 % ved å skape en ekstra luftinntaksbane, hindre luft i å bevege seg gjennom sporet og redusere viftestøy, samtidig som det er enkelt å installere og inkludere et innebygd støvfilter.
          AirBender Render

          Airbender, Card Guide Insert, 70P blokkering

          nVent SCHROFF Airbender-innlegg forbedrer kjøleeffektiviteten i elektroniske systemer ved å balansere luftstrømmen, redusere viftestøy og er enkel å installere uten maskinvareendringer.