Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
H88654-DIP-EN-2210 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Dybde innvendig profil, DYPP

The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.

Les mer Les mindre Skriv ut denne siden
Detaljer
Funksjoner
Spesifikasjoner
Tykkelse 1.5mm
Tykkelse 16ga
Materiale Lakkert stål
Overflate Sinkbelagt
Ressurser Video
Depth interior profile

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.