Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent HOFFMAN veggmonterte skap

Wall Mounted campaign web banners
ØK PRODUKTIVITETEN OG REDUSER LEDETIDER
Få høykvalitets veggmonterte skap skreddersydd dine behov, levert fullstendig montert og raskt

Hvorfor vente, betale mer og tape verdifull plass?

Gjør deg klar til å bruke standard og tilpassede veggmonterte skap for å beskytte kritisk utstyr, levert til døren din raskt. nVent er den eneste bransjeledende produsenten som tilbyr fullstendig monterte veggmonterte skap.

Disse skapene med høy ytelse er produsert lokalt og er enkle å montere. De kommer i ulike størrelser og materialer, inkludert bløtt stål, rustfritt stål, aluminium, fiberglass og termoplast. Og de kan konfigureres, modifiseres og tilpasses for å oppfylle dine bruksområdebehov og spesifikasjoner

Global Manufacturing

Play


Wall Mounted Campaign Banners

Raskere tilgjengelighet og tjeneste

Standard veggmonterte skap som er lokalt produsert og distribuert i Europa, leveres fullstendig montert innen to til tre virkedager etter bekreftelse av bestillingen din. For skap skreddersydd dine behov, kan du velge:

  • Rask og nøyaktig Ekspresstilpassing-tjenester for å modifisere skap med 2D-hull, utskjæringer og maling. Sendes innen fem til ti virkedager.
  • Kostnadsbesparende Avanserte tilpasningsløsninger for skreddersydde funksjoner, som maskinering, spesielle mål, tilpassede farger og ekstra beskyttelse for krevende omgivelser. Sendes innen 15–20 virkedager.
  • Monteringstjenester for skap, kabelkanaler, DIN-skinner og andre tilbehør.

Vi tilbyr også global produksjon og støtte for lokale og multinasjonale kunder. Alle produktene våre produseres lokalt i flere regioner rundt om i verden.


Utmerket kvalitet

Alle de veggmonterte skapene våre oppfyller eller overgår sertifiseringsstandardene, inkludert NEMA, UL og IEC.

Se vår fullstendige portefølje av veggmonterte skap – alle kan tilpasses og leveres fullstendig montert og klar til bruk.

Mykt stål
Veggmonterte elektriske skap i mykt stål er ideelle for en rekke bruksområder, inkludert industriautomatisering og kjøretøy. Disse robuste skapene gir enkel adgang og opprettholder den sikre forseglingen Med en høy IP66-klassifisering forhindrer de vann- og støvinntrengning, sikrer at komponentene forblir trygge, og at driften fungerer problemfritt.

Rustfritt stål
Veggmonterte skap i rustfritt stål tilbyr bransjeledende beskyttelse for systemer med store komponenter eller avanserte monteringskonfigurasjoner i svært etsende miljøer. De passer best til hygieniske, marine og utendørs bruksområder som krever beskyttelse mot kjemikalier og vann som næringsmiddelindustrien, farmasi, olje og gass og vann og avløp.

Fiberglass og termoplast
Veggmonterte elektriske skap som er ikke-metalliske, har høy ytelse og er kostnadseffektive løsninger for bruksområder i etsende og krevende omgivelser. Disse lette skapene tilbyr utmerket slagbeskyttelse og støtmotstand. Porteføljen inkluderer versjoner laget av fiberglass, polykarbonet, polyester og ABS.

Aluminum
Skapet er laget av høykvalitets aluminium AlMg3 og er utformet for å tåle tøffe omgivelser og korrosjon. Med en høy IP66-klassifisering holder de vann og støv ute og forhindrer komponentfeil og unødvendig nedetid. Disse skapene egner seg perfekt til utendørsbruk i etsende og krevende omgivelser, som solkraftverk, vindkraft og transportbruksområder.

Wall Mounted Campaign Banners

Ressurser


Kontakt din lokale nVent-representant i dag for å finne ut mer om vårt brede utvalg av veggmonterte skap, utforsk tilpassede løsninger, og legg inn bestillingen din.

BWR Treated Image