Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Bygninger

Bygninger
ENKLE LØSNINGER RASKE RESULTATER

nVent HOFFMAN har de mest kostnadseffektive og lett tilgjengelige løsningene

Prosjektingeniører og entreprenører som er ansvarlige for installasjoner av datakommunikasjonssystemer, har ett mål for øye – å få jobben gjort på en riktig, rask og sikker måte. Med nVent HOFFMANs overlegne linjeprodukter som er egnet for tusenvis av elektriske applikasjoner, kan entreprenører fokusere mer tid på å holde prosjekttidsfrister og mindre på å skaffe de riktige komponentene.

  • Komplett portefølje for å betjene det kommersielle markedet
  • Stadig nyskapende, og skaper de mest kostnadseffektive løsningene
  • Tilgjengelig gjennom lokale elektriske distributører fordelt på ni regionale varehus
  • Produktene er konstruert og produsert etter de høyeste UL- og NEMA-standardene for å gi overlegen beskyttelse for kritiske komponenter

Vi leverer det du forventer – et omfattende spekter av løsninger du kan stole på, med kostnadsbesparende funksjoner, som tilgjengelige når du trenger dem.

Interaktivt verktøy for næringsbygg

Klikk på bildet nedenfor og deretter i hvert område for å finne ut mer om nVent HOFFMANs løsninger for næringsbygg.

Commercial Building Interactive Tool

Kommersielle kabinetter

Medium Hinged-Cover Type 1

Middels hengslet deksel, Type 1

Screw-Cover Drip-Shield Type 3R

Dryppebrett til skruedeksel, Type 3R

Screw-Cover Type 1

Skruedeksel, Type 1

Horizontal-Mount Type 3R

Horisontal montering, Type 3R

Kabelkanal

Straight Section Lay-in Hinged-Cover Type 1

Innlagt hengslet deksel med rett seksjon, Type 1

Straight Section Lay-in Flat-Cover Type 1

Innlagt flatt deksel med rett seksjon, Type 1

Screw-Cover Wiring Trough Type 3R

Kabelbrett med skruedeksel, Type 3R

Ressurser