Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
PH39082.jpg image Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Universell konstruksjonsbrakett, Strut Brace

Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere
Detaljer
Funksjoner
Spesifikasjoner
Overflate Elektrogalvanisert
Materiale Stål
FM-belastninger
Dele nummer Avstivning Konstruksjonsdel Horisontal kapasitet per installasjonsvinkel fra vertika
30° - 44° 45° - 59° 60° - 74° 75° - 90°
CSBUS1 41 x 41 Profil 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
CSBUS2 41 x 41 Profil 8940 N 12630 N 15210 N 16940 N
Diagrammer
Programbilder Ressurser CAD
Video
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Longitudinal Rigid Bracing (STRUT) for Trapeze Applications

Play

nVent CADDY Total Stamped Seismic Installation

Play

Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.
Trenger du teknisk støtte eller et tilbud? Vi er her for å hjelpe deg.
Kontakt oss Forhandlere