Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Onze toekomst beschermen

MissionCriticalBWR-EN-2203-DrivingInnovation.
Succesverhaal van een klant
Onze toekomst beschermen

Essentiële bliksembeveiliging voor innovatieve groene systemen

Contact
Image of two people standing in front of the Climeworks' Orca facility in Iceland

Aangepaste bliksembeveiliging voor een unieke toepassing

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen waar de wereld vandaag de dag mee te maken heeft. Veel organisaties hebben maatregelen genomen om emissies te verminderen, maar naast het verminderen van de hoeveelheid CO2 die in de atmosfeer wordt toegevoegd, proberen sommige bedrijven, waaronder Climeworks – een innovatief bedrijf in de luchtafvangtechnologie – de CO2-uitstoot te compenseren door de bestaande CO2 uit de lucht te verwijderen.

Een van de nieuwste installaties van Climeworks, "Orca", is de grootste directe luchtafvang- en CO2-opslaginstallatie ter wereld. Het bevindt zich naast de Hellisheiði geothermische energiecentrale van ON Power in IJsland en draait volledig op hernieuwbare energie. nVent speelt een cruciale rol bij het waarborgen van het voortdurende succes van de belangrijke missie van Climeworks door de faciliteit te beschermen tegen blikseminslagen.

Bescherming op maat

Orca kan 4000 ton CO2 per jaar verwijderen. Zodra CO2 is afgevangen door Orca, wordt het met water gemengd en diep ondergronds gepompt, waar het in steen wordt opgesloten door een natuurlijk mineralisatieproces. De Orca-installatie kan deze indrukwekkende resultaten bereiken dankzij de geavanceerde elektrische systemen. Deze unieke apparatuur moet te allen tijde worden beschermd tegen bliksem.

Elektrische systemen — en de mensen die eraan en eromheen werken —moeten worden beschermd tegen bedreigingen. nVent-systemen bieden bescherming wanneer het erop aankomt. Hoewel blikseminslagen niet elke dag plaatsvinden, kunnen ze verwoestend zijn voor de bedrijfsvoering van de faciliteit. Een hoogwaardig bliksembeveiligingssysteem zorgt ervoor dat het personeel van de faciliteit met een gerust hart kan werken.

Elk ontwerp voor bliksembeveiliging moet specifiek worden afgestemd op de omstandigheden van het gebied waarin projecten plaatsvinden en de constructie die moet worden beschermd. Er is niet één aanpak voor succesvolle bliksembeveiliging, dus engineering en ontwerpconsultatie zijn een belangrijke fase van het proces.

nVent werkte samen met Mannvit, de technisch consultant die verantwoordelijk is voor het project, om de Orca-locatie te evalueren, en gebruikte de ontwerpsoftware voor bliksembeveiliging van nVent samen met technische tekeningen van Climeworks en Mannvit om een systeem te ontwikkelen dat is afgestemd op de Orca-faciliteit.

"Onze ervaring met nVent was uitstekend", aldus Mannvit engineer Barry Lennon. "Het verkoop- en engineeringteam van nVent was altijd beschikbaar, communiceerde goed en nam de tijd om de veranderingen die in het Orca-ontwerp optraden zorgvuldig door te werken, zodat de locatie volledig werd beschermd in overeenstemming met de IEC-vereisten voor een bliksembeveiligingssysteem van klasse IV."

Onze ervaring met nVent was uitstekend.

Barry Lennon, Mannvit Engineer

Bronnen


 

Spark 888421376-1280x1280.jpeg image

Over nVent

Meer informatie
Storm in the city (Sydney)

Oplossingen voor bescherming tegen bliksem

Meer informatie
View on the rooftop solar power plant with mann walking and examining photovoltaic panels. Concept of alternative energy and its service

Meer succesverhalen van klanten

Meer informatie