Baanbrekend onderzoek ondersteunen
Nu er elk jaar wereldwijd miljoenen dataservers bijkomen, geeft de warmtedichtheid van apparatuur in datacenters die hoge prestaties moeten leveren nog altijd aanleiding tot een stijging van de vraag naar efficiëntere en effectievere koelingstechnologieën. In maart 2021 kondigden nVent en CoolIT een strategische alliantie aan die klanten complete en betrouwbare, vloeistofgekoelde oplossingen met hoge dichtheid biedt.
Veel hoogwaardige computing (HPC)-datacenters bevinden zich binnen onderzoeksinstellingen. Deze instellingen maken gebruik van de geavanceerde computermogelijkheden van HPC-servers om essentiële innovaties te leveren, waarbij de mysteries van het universum worden blootgelegd en nieuwe mogelijkheden worden ontsloten in de technologie-, energie- en materiaalwetenschappen.
Om de rekenkracht te genereren die nodig is voor baanbrekend onderzoek, maakt een HPC-onderzoekscentrum in Berlijn, Duitsland gebruik van geavanceerde IT-technologie en chips die zeer dicht bij elkaar zitten. Deze apparatuur is duur en kwetsbaar. Deze moet op optimale temperaturen worden gehouden om efficiënt te kunnen werken en kan breken als het te heet wordt. HPC-systemen en -chips genereren echter een grote hoeveelheid warmte tijdens normale werkzaamheden, wat de zaken voor de datacentermanagers ingewikkelder maakt.
De combinatie van nVent- en CoolIT-oplossingen was een uitstekende keuze voor het onderzoekscentrum, omdat de twee bedrijven geavanceerde vloeistofkoeling konden leveren die hoogwaardige chips direct afkoelde, evenals technologie die binnen de infrastructuur van de faciliteit past.
Lucht- en vloeistofkoeling combineren
De directe vloeistofkoeloplossing van CoolIT voor het onderzoekscentrum gebruikte een gesloten vloeistofcircuit. Koelvloeistof wordt het systeem in gevoerd met behulp van grote toevoerleidingen in het onderste gedeelte van de rekken, en een koelvloeistofdistributie-eenheid (CDU) regelt de snelheid van de koelvloeistofstroom door het systeem. Dit directe vloeistofkoelsysteem koelt chips in de rekken die de hoogste rekenbelasting moeten dragen. Rekken met apparatuur die wordt gebruikt voor minder veeleisende taken, zoals netwerkbeheer, hebben geen rechtstreeks-naar-chip koeling geïnstalleerd, omdat ze niet dezelfde intensieve koeling vereisen.
Alle rekken in het onderzoekscentrum zijn ook uitgerust met nVent SCHROFF-warmtewisselaars voor achterdeuren voor rekmontage (RDHX). RDHX is een actieve lucht-vloeistofoplossing met ventilatoren die warme lucht uit het rek en door de warmtewisselaar trekken. Een geïntegreerde verschildruksensor regelt de luchtstroom om te voldoen aan de koelbehoeften van de apparatuur, waardoor het energieverbruik van de eenheid tot een minimum wordt beperkt. Een waterregelkit regelt ook de waterstroming op basis van de huidige warmtebelasting.
De RDHX wordt rechtstreeks op het apparatuurrek geïnstalleerd als een afzonderlijke, complete achterdeur. Dit hybride koelsysteem assembleert twee verschillende koeltechnologieën (lucht- en vloeistofkoeling) in hetzelfde rek en vangt de warmte van het hele systeem op. het achterdeurontwerp van nVent bevat ook een apart frame voor de deur, waardoor het gemakkelijk is om de rekken om te bouwen wanneer het centrum extra rekenkracht moet toevoegen.
Een partnerschap voor de lange termijn
Het hele project van het ontwerpen en implementeren van het HPC datacenter van het onderzoekscentrum duurde twee jaar. nVent's expertise op het gebied van elektronische infrastructuur in combinatie met ultramoderne koeltechnologie van CoolIT hielp het project op schema te houden en een oplossing te leveren die werkte voor de klant.
"Een dergelijk project kan alleen met succes worden uitgevoerd als alle betrokken partijen de hoogste mate van betrokkenheid en knowhow op tafel leggen", aldus Markus Gerber, verkoopmanager datacenters en netwerkoplossingen in Europa. "In dit geval hadden we het genoegen om nauw samen te werken met onze collega's bij CoolIT. Het is fascinerend om dit complexe project de basis te zien leggen voor hoogwaardig onderzoek en dat maakt me trots."
Bronnen