Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Seismisch

Seismisch

SEISMISCHE TOEPASSINGEN

05 Antisismicos.jpg

Oplossingen die zijn aangepast om technologische systemen te omsluiten en te beschermen tegen seismische schokken

  • Racks en behuizingen die zijn gebouwd met een superieure sterkte en stijfheid om bedienings- en communicatieapparatuur te beschermen tegen aardbevingen, of wanneer trillingen en andere bewegingen aanwezig zijn.
  • Het gebruik van seismische oplossingen wordt niet alleen aanbevolen in gebieden waar een risico op grondbeweging bestaat, maar ook in gebieden waar kritieke apparatuur wordt blootgesteld aan trillingen en andere bewegingen die tot overbelasting van het frame, de componenten en de aansluitingen van de apparatuur kunnen leiden.
  • Energiecentrales, spoorwegen en luchthavens zijn voorbeelden van toepassingen waar beweging of trillingen aanwezig zijn die geen verband houden met seismische activiteit.
  • Industrienormen, vereisten en naleving voor racks en behuizingen: Telcordia GR-63-CORE Network Equipment Building System (NEBS™), California Building Code (CBC), International Building Code (IBC), Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) bouwtechnische goedkeuring met voorafgaande goedkeuring van Manufacturer’s Certification (OPM), IEC 61587

PRODUCTEN

SEISMISCHE BEHUIZINGEN

Seismische vrijstaande behuizinhg met dubbele toegang, Type 4

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Ideaal wanneer toegang aan de voorkant, of voor- en achterkant vereist is. Deze Type 4-behuizingen hebben een stevige unibody-constructie met rekhoeken van 48 cm (19 inch) om apparatuur te ondersteunen. Deze behuizingen zijn ideaal voor het huisvesten en beschermen van netwerken en communicatie-apparatuur tegen stof, vloeistof en seismische activiteit.

Seismische vrijstaande behuizing met dubbele toegang Type 3R, 4, 4X, 12

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Ideaal wanneer toegang aan de voorkant, of voor- en achterkant vereist is. Deze behuizingen hebben een stevige unibody-constructie met rekhoeken van 48 cm (19 inch) om apparatuur te ondersteunen. Deze behuizingen zijn ideaal voor het huisvesten en beschermen van netwerk- en communicatieapparatuur tegen corrosie, vloeistof en seismische activiteit. Modellen van 91 cm (36 inch) breed zijn voorzien van integraal, verticaal kabelbeheer dat koperen en glasvezelnetwerkkabels ondersteunt.

Proline G2 industriële seismische pakketten

P2K2088S_SeismicPkgOpen_m_sq.png

ProLine G2-seismische industriële pakketten zijn volledig geconfigureerde oplossingen die bestand zijn tegen seismische activiteit in Zone 4 met een paneelbelasting van 454 kg (1000 lbs.) zonder dat de structurele integriteit of functionele prestaties worden aangetast. Voor het gemak bevat één enkel onderdeelnummer een frame, een massieve enkele deur, een handgreep met sleutelvergrendeling, een massieve bovenkant, een massieve achterklep, massieve zijpanelen, een volledig gemonteerd subpaneel, een kabeldoorvoerplaat, een volledig afgedichte basis van 100 mm, hijsogen en een aantal andere structurele componenten. Opmerking: neem contact op met de fabriek voor specifieke toepassingsvragen.

RACKS EN BEHUIZINGEN

Seismisch open framerek, 2 stijlen

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

De seismische open framerekken met 2 stijlen zijn ontworpen voor toepassingen die worden beïnvloed door trillingen en seismische activiteit en integreren het kabelbeheer in een volledig gelast, zwaar stalen frame. De racks worden gebruikt in toepassingen voor communicatiedatacenters en telecommunicatieruimtes, en kunnen worden gecombineerd met standaard racks met 2 of 4 stijlen om bestaande systemen uit te breiden.

Seismisch open framerek, 4 stijlen

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

De seismische open framerekken met 4 stijlen combineren de montagebeveiliging van een behuizing met de toegankelijkheid van een rack. Deze racks met instelbare diepte worden gebruikt in toepassingen voor communicatiedatacenters en telecommunicatieruimtes die worden blootgesteld aan seismische activiteit of trillingen. Ze ondersteunen diepere, zwaardere netwerkapparatuur en kunnen worden gecombineerd met standaard racks met 2 stijlen of andere racks met 4 stijlen om bestaande systemen uit te breiden.

Seismische behuizingen

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Seismische behuizingen beschermen LAN- en WAN-netwerkapparatuur, servers en telefoon-/voicemailapparatuur tijdens seismische activiteit in Zone 4 en zijn ook ideaal voor gebruik in gebieden met veel trillingen of een hoge belastingscapaciteit.

SEISMISCHE ACCESSOIRES

Paneelkit voor seismisch rek

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Wordt gebruikt bij het omzetten van een standaard vrijstaande behuizing naar een seismische vrijstaande behuizing. Met het rackpaneel kan op rekken gemonteerde apparatuur worden geïnstalleerd in behuizingen van 91 cm (36 inch) breed.

Verbindingskit voor seismische behuizing

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Hiermee kunnen twee netwerkkasten aan elkaar worden gekoppeld. Vereist het verwijderen van de zijpanelen van beide samengevoegde behuizingen. Beugels worden per paar gebruikt. Inclusief acht beugels en bevestigingsmateriaal.

Montagesets voor seismische panelen

D723646SDAS_SeismicSS_Open_m_sq.png

Set van twee (2) paneelsteunen voor installatie in de behuizing. Gebruik het meegeleverde montagemateriaal uit deze sets om volledige panelen te monteren.